SKINTOP® INOX NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, presse-étoupe en acier inoxydable résistant à la corrosion, avec surfaces lisses, compact, résistant à l'eau de mer

  • Version en acier inox au design compact
  • Pour une utilisation dans une zone d'éclaboussures dans la production alimentaire

Agro-alimentaire Conçu pour une utilisation en extérieur Bonne résistance chimique Large plage de serrage Résistance mécanique Résistance aux intempéries

CE CULUS cRUus ECOLAB NSF

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
53806780
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 5
53806781
NPT 3/4" 9 - 17 29 46.2 15 5
53806782
NPT 1" 11 - 21 36 50.6 15 5
53806783
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 59.2 17 5
53806784
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 63.2 17 5

Avantages

  • Résistance à la corrosion
  • Résistant à l'eau de mer
  • Surfaces lisses, sans arrêtes
  • Forme compacte
  • Plage de serrage large et variée

Applications

  • Applications on-shore et off-shore
  • Usines d'embouteillage et brasseries
  • Secteur agro-alimentaire (zone exempte de produits, zone sujette aux éclaboussures)

Homologations / références de la norme

  • ECOLAB®
    norme industrielle dans le domaine du nettoyage et de la désinfection dans l'industrie agroalimentaire
  • DIN EN 1672-2
    Lignes directrices pour la conception des machines
  • DIN EN ISO 14 159 Sûreté des machines, exigences hygiéniques pour la conception des machines
  • Critère NSF/ANSI 169 conçu pour des machines et composans dans le respect des normes d'hygiène

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement NPT norme ASME B1.20.1 - 2013

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Matériau

  • Corps : Acier inox- V4A (1.4044 / 316L) Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : Silicone Joint torique : Silicone

Indice de protection

  • IP 68 - 5 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Plage de température

  • -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.