52000210
SKINDICHT® SVRN
Presse-étoupe; PG 7; Plage de serrage (min./max.) : 5 - 5 mm; Taille de clé 1: 13; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 54;
SKINDICHT® SVRN PG 7005
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
100 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Haute stabilité mécanique
- Décharge en traction optimale
Application
- Presse-étoupe en laiton avec bague hexagonale pour un montage rapide avec une clé plate.