SKINDICHT® SHV-M

SKINDICHT® SHV, presse-étoupe d'étanchéité spécial, robuste, étanche, avec protection anti-traction élevée, serrage de câbles en douceur

Décharge de traction optimale Robuste Étanche à l'eau

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Plage de serrage ØF mm Filetage fonctionnel PG SW1/SW2 mm Longueur totale, C mm Longueur de filetage D mm Ouverture libre étanchéité Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SHV-M
52105270
M 12 x 1,5 3 - 4,8 7 14.0 / 14.0 26.0 5 5.0 50
52105280
M 16 x 1,5 4,5 - 5,8 9 18.0 / 17.0 26.5 5 6.0 50
52105290
M 16 x 1,5 5,5 - 6,8 9 18.0 / 17.0 26.5 5 7.0 50
52105300
M 20 x 1,5 6 - 6,8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 7.0 25
52105310
M 20 x 1,5 6,5 - 8,8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 9.0 25
52105320
M 20 x 1,5 6,5 - 8,8 13,5 22.0 / 22.0 32.5 6 9.0 25
52105330
M 20 x 1,5 9 - 10,8 13,5 22.0 / 22.0 32.5 6 11.0 25
52105340
M 20 x 1,5 9 - 10,8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 11.0 25
52105350
M 20 x 1,5 9,5 - 12,8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 13.0 25
52105360
M 20 x 1,5 13 - 14,8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 15.0 25
52105370
M 25 x 1,5 13,5 - 15,8 21 30.0 / 30.0 38.5 7 16.0 25
52105380
M 25 x 1,5 15 - 17,8 21 30.0 / 30.0 38.5 7 18.0 25
52105390
M 25 x 1,5 17,5 - 19,8 21 30.0 / 30.0 38.5 7 20.0 25
52105400
M 32 x 1,5 17,5 - 21,8 29 40.0 / 40.0 42.5 8 22.0 10
52105410
M 32 x 1,5 19 - 23,8 29 40.0 / 40.0 42.5 8 24.0 10
52105420
M 32 x 1,5 23 - 25,8 29 40.0 / 40.0 42.5 8 26.0 10

Avantages

  • Résistant à la pression de l'eau
  • Serrage léger du câble
  • Robuste
  • Protection anti-traction élevée

Applications

  • Presse-étoupe résistant à la pression avec cône d'étanchéité spécial
  • Pompes
  • Interrupteurs flottants

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

  • Contre-écrou à utiliser : SKINDICHT SM-M
  • Accessoires appropriés : Cônes d'obturation SKINDICHT® SHV
  • Exemple de description :
    SHV-M 20/11/7
    20 = pas métrique du filetage de raccordement
    11 = filetage fonctionnel PG
    7 = ouverture libre du cône d'obturation

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Les dimensions d'installation
    se trouvent à l'annexe T21

Matériau

  • Corps : laiton nickelé
    Cône d'obturation : CR
    Joint torique: NBR

Indice de protection

  • IP 68 - 10 bar

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.