SKINDICHT® MINI NBR

SKINDICHT® MINI, presse-étoupe pour les plus petits conducteurs, conditionnement haute densité, serrage de câble en douceur et degré de protection élevé

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Encombrement

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Plage de serrage ØF mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Ouverture libre F mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® MINI NBR
52001860
M 6 x 1 2 - 3 9 19.7 5 3.0 50
52001880
M 8 x 1 3,5 - 5 11 20.5 5 5.5 50
52001895
M 10 x 1 5,5 - 7 14 22.3 5 7.4 50

Avantages

  • Haut niveau de protection
  • Pour les petites dimensions de conducteur
  • Pour les petits espaces de montage
  • Serrage léger du câble
  • Conditionnement haute densité

Applications

  • Pour utilisation partout où les espaces réduits requières des formes compactes
  • Capteurs
  • Mesure et contrôle

Particularités

  • Idéal pour l’utilisation dans des environnements huileux

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Couples recommandés M 6 x 1 1,5 Nm M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1 6,0 Nm

Matériau

  • Corps : Garniture d'étanchéité en laiton nickelé : CR/NBR

Indice de protection

  • IP 66
  • IP 68 - 5 bar

Plage de température

  • -20°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.