SKINDICHT® SE-M

SKINDICHT® SE-M, presse-étoupe coudé, étanchéité par bague pré-découpée, pour filetage de raccordement manquant et stress mécanique élevé

Résistance à la corrosion Résistance mécanique Encombrement Connecteur avec boitier standard Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Bague d'étanchéité pré-découpée ØF (mm) Poids total (mm) Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Largeur totale (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SE-M
52108000
M 20 x 1,5 4/7/10/13 31 20 49.2 42.0 10
52108010
M 25 x 1,5 8,5 / 11,5 / 14,5 / 17,5 40 25 68.2 60.0 5
52108020
M 32 x 1,5 16/19/22/25 51,5 32 84.2 66.0 1

Avantages

  • La bague pré-découpée assure l'étanchéité
  • Résistance à la corrosion
  • Facile à poser
  • Entrée de câble sécurisée
  • Petite hauteur générale

Applications

  • Pour des sollicitations mécaniques élevées
  • En l'absence de filetage de raccordement

Constitution du produit

  • M20 x 1,5 - M25 x 1,5 avec 2 trous de vis
    M32 x 1,5 avec 4 trous de vis
  • Avec bague d'étanchéité pré-découpée

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Matériau

  • Corps : Zinc moulé par injection, gris, surface martelée Vis de compression : Laiton nickelé Bague pré-découpée : CR/NBR Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 55

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.