SKINDICHT® SE-M sans E+D

SKINDICHT® SE-M sans E+D, presse-étoupe coudé pour filetage de raccordement manquant et sollicitation mécanique élevée, combinable

Résistance à la corrosion Résistance mécanique Encombrement Connecteur avec boitier standard Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Hauteur (mm) Largeur totale (mm) Longueur (mm) Conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SE-M sans E+D
52108001
M 20 x 1,5 31.0 42.0 42.0 10
52108011
M 25 x 1,5 40.0 60.0 60.0 5
52108021
M 32 x 1,5 51.5 66.0 76.0 1

Avantages

  • Combinaison possible avec différents presse-étoupes
  • Résistance à la corrosion
  • Facile à poser
  • Entrée de câble sécurisée
  • Petite hauteur générale

Applications

  • Le raccord à bride coudé peut être combiné avec tous les autres raccords (joint torique inclus), par ex. raccords anti-traction, raccords anti-flexion et raccords de gaine
  • Pour des sollicitations mécaniques élevées
  • En l'absence de filetage de raccordement

Constitution du produit

  • M20 x 1,5 - M25 x 1,5 avec 2 trous de visM32 x 1,5 avec 4 trous de vis

Remarques

  • L'indice de protection dépend du presse-étoupe spécial avec lequel il est associé. En version standard, il atteint au moins IP55
  • Pour la combinaison avec d’autres presse-étoupes SKINDICHT® ou SKINTOP®, nous proposons SKINDICHT® SE-M sans bague d’étanchéité prédécoupée (E) ni vis de compression (D)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Matériau

  • Corps : Zinc moulé par injection, gris, surface martelée
    Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 55

Plage de température

  • -20°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.