SKINDICHT® RWV-M sans E+D

SKINDICHT® RWV-M sans E+D, presse-étoupe coudé avec câble courant parallèlement à la paroi du boîtier, résistant à la corrosion et combinable

Résistance à la corrosion Encombrement Connecteur avec boitier standard Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension B (mm) Longueur de filetage D mm K L Ø G SW1 Ø A1 SW2 Ø A2 Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® RWV-M sans E+D
52107801
M 12 x 1,5 21 11,5 5 21 8 14.0 16 17.0 18,9 25
52107811
M 16 x 1,5 23 11,5 5 24 12 18.0 20 22.0 24,5 25
52107821
M 20 x 1,5 28,5 12,5 5 29 15 22.0 24 27.0 30,1 25
52107831
M 25 x 1,5 30 13,5 5 31 20 27.0 29 32.0 35,7 10
52107841
M 32 x 1,5 33,5 13,5 5 33 27 34.0 33,5 41.0 45,6 10
52107851
M 40 x 1,5 43 15,5 5 43 35 42.0 43 46.0 50,6 5

Avantages

  • Combinaison possible avec différents presse-étoupes
  • Gain d'espace et de poids à l'application grâce aux faibles diamètres de câble
  • Réduction de la hauteur d'installation
  • Les câbles sont parallèles à la paroi du boîtier
  • Résistance à la corrosion

Applications

  • Les presse-étoupes coudés sont utilisés lorsque le câble doit être installé parallèlement à la paroi.
  • Construction de moteurs électriques
  • Fabrication de machines et d'appareils
  • Ingénierie industrielle
  • Applications scéniques

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

  • L'indice de protection dépend du presse-étoupe spécial avec lequel il est associé. En version standard, il atteint au moins IP55
  • Contre-écrou à utiliser : SKINDICHT SM-M
  • Pour la combinaison avec d’autres presse-étoupes SKINDICHT® ou SKINTOP®, nous proposons SKINDICHT® RWV-M sans bague d’étanchéité prédécoupée (E) ni vis de compression (D)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Matériau

  • Corps : Zinc moulé par injection
    Écrou hexagonal : Laiton nickelé
    Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 55

Plage de température

  • -20°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.