SKINDICHT® KW-M

SKINDICHT® KW-M, presse-étoupe métrique coudé en polyamide renforcé par fibre de verre, pour réduire la hauteur d'installation, économe en espace et en poids

Faible poids Encombrement Connecteur avec boitier standard

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension A (mm) B (mm) Ø E mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® KW-M
52106210
M 16 x 1,5 19 21,5 11 19 24.0 13 25
52106220
M 20 x 1,5 25 24,5 15 25 29.5 15 25
52106230
M 25 x 1,5 30 28 20 30 33.5 16 25
52106240
M 32 x 1,5 36 31,5 26 36 38.0 17 10

Avantages

  • Gain d'espace et de poids à l'application grâce aux faibles diamètres de câble
  • Réduction de la hauteur d'installation

Applications

  • Les presse-étoupes coudés sont utilisés lorsque le câble doit être installé parallèlement à la paroi.
  • Applications scéniques
  • Fabrication d`armoire de distribution

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

  • Joint torique compatible, cf. Joint torique SKINDICHT®NBR
  • SKINDICHT® KW-M peut être combiné avec n'importe quel presse-étoupe, notamment avec SKINTOP® ST-M.
  • Contre-écrou SKINTOP® GMP-GL-M à utiliser

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Couleur

  • RAL 7001, gris argenté

Matériau

  • Polyamide, renforcé de fibres de verre

Indice de protection

  • IP 55

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.