SKINDICHT® SVF-M

SKINDICHT® SVF-M, presse-étoupe plat avec lèvres d'étanchéité latérales à raccord automatique, protection anti-traction optimale

Large plage de serrage Protection maximale de vibration Temps d'assemblage

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Largeur du câble plat min./ max. Filetage fonctionnel PG Épaisseur du câble min./ max. en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SVF-M
52107320
M 20 x 1,5 - / 15 16 - / 5.0 27.0 6 25
52107340
M 25 x 1,5 9.0 / 20 21 3.0 / 8.0 30.5 7 25
52107350
M 32 x 1,5 14.0 / 27 29 4.0 / 11.5 32.0 8 10
52107360
M 40 x 1,5 24.0 / 34 36 4.0 / 11.5 35.0 8 10
52107370
M 50 x 1,5 29.0 / 44 42 5.0 / 12.0 40.0 9 5
52107380
M 63 x 1,5 34.0 / 50 48 5.0 / 12.0 42.0 10 5

Avantages

  • Les lèvres d'étanchéité latérales s'adaptent parfaitement à différentes dimensions de câble
  • Pas de dimensions particulières nécessaires pour l'étanchéité du câble
  • Grande ouverture pour serrer jusqu'à deux câbles méplats
  • Décharge en traction optimale
  • Tolérance

Applications

  • Pour l'insertion de câbles plats
  • Fabrication d`armoire de distribution
  • Systèmes de convoyage
  • Pompes
  • Ascenseurs

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

  • Câbles plats compatibles, cf. ÖLFLEX® LIFT F utilisable en intérieur et ÖLFLEX® CRANE F utilisable en extérieur
  • Contre-écrou à utiliser : SKINDICHT SM-M

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Les dimensions d'installation
    se trouvent à l'annexe T21

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Garniture spéciale : CR

Indice de protection

  • IP 54

Plage de température

  • -30°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.