SKINDICHT® SR-SV-M

SKINDICHT® SR-SV-M, presse-étoupe métrique, robuste, pour températures élevées, résistant à l'eau de mer et aux huiles, acides et produits chimiques

Résistance mécanique Décharge de traction optimale Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Plage de serrage ØF mm Dimension max. de montage en mm Filetage fonctionnel PG SW1/SW2 mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Ouverture libre F mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SR-SV-M
52105820
M 20 x 1,5 5.5 - 7.0 28 11 22 / 20 56.0 6 7.0 25
52105830
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 28 11 22 / 20 56.0 6 9.0 25
52105840
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 32 13,5 22 / 22 61.5 6 9.0 25
52105850
M 20 x 1,5 8.5 - 11.0 32 13,5 22 / 22 61.5 6 11.0 25
52105860
M 20 x 1,5 10.5 - 13.0 32 13,5 22 / 22 61.5 6 13.0 25
52105870
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 35 16 24 / 24 66.5 6 13.0 10
52105880
M 20 x 1,5 12.0 - 15.0 35 16 24 / 24 66.5 6 15.0 10
52105890
M 25 x 1,5 13.5 - 15.0 40 21 30 / 30 79.0 7 15.0 10
52105900
M 25 x 1,5 15.5 - 17.0 46 21 30 / 30 79.0 7 17.0 10
52105910
M 25 x 1,5 16.5 - 19.0 46 21 30 / 30 79.0 7 19.0 10

Avantages

  • Pour les hautes températures
  • Résistant aux huiles, aux acides, aux solvants et aux produits chimiques
  • Résistant à l'eau de mer
  • Protection anti-traction élevée
  • Robuste

Applications

  • Les câbles pour appareils électriques et machines mobiles utilisés dans des conditions normales doivent être protégés contre toute flexion excessive conformément à VDE 0700-1
  • Presse-étoupe spécial avec FKM et protection antiflexion. Notre réceptacle propriétaire en FKM renforcé résistant à l'acide ne présente aucun signe de vieillissement même après une longue période d'utilisation à une température de +165°C.
  • Fabrication de machines et de turbines
  • Centrales électriques
  • Laboratoire

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

  • Contre-écrou à utiliser : SKINDICHT SM-M
  • Modèle CEM sur demande
  • Exemple de description :
    SR-SV-M 20/11/7
    20 = pas métrique du filetage de raccordement
    11 = filetage fonctionnel PG
    7 = ouverture libre du joint

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Les dimensions d'installation
    se trouvent à l'annexe T21

Sur demande

  • Disponible avec un filetage plus long

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Joint torique : FKM
    Protection anti-flexion : FKM

Indice de protection

  • IP 65

Plage de température

  • -15 °C à +165 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.