SKINDICHT® SR-M

SKINDICHT® SR-M, presse-étoupe métrique, robuste, protection antiflexion et antitorsion fiable pour les câbles de grand diamètre extérieur

Résistance mécanique Décharge de traction optimale

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Plage de serrage ØF mm Dimension max. de montage en mm Filetage fonctionnel PG SW1/SW2 mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Ouverture libre F mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SR-M
52106410
M 12 x 1,5 4.0 - 5.0 23 7 14 / 15 49.0 5 5.0 50
52106420
M 16 x 1,5 5.5 - 7.0 25 9 18 / 17 50.0 5 7.0 50
52106430
M 20 x 1,5 5.5 - 7.0 28 11 22 / 20 55.0 6 7.0 25
52106440
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 28 11 22 / 20 55.0 6 9.0 25
52106450
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 32 13,5 22 / 22 60.0 6 9.0 25
52106460
M 20 x 1,5 9.0 - 11.0 32 13,5 22 / 22 60.0 6 11.0 25
52106470
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 32 13,5 22 / 22 60.0 6 13.0 25
52106480
M 20 x 1,5 12.0 - 13.0 35 16 24 / 24 65.0 6 13.0 25
52106481
M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 35 16 24 / 24 66.0 6 15.0 25
52106490
M 25 x 1,5 12.5 - 15.0 46 21 30 / 30 78.5 7 15.0 25
52106500
M 25 x 1,5 14.0 - 17.0 46 21 30 / 30 78.5 7 17.0 25
52106510
M 25 x 1,5 17.0 - 19.0 46 21 30 / 30 78.5 7 19.0 25
52106520
M 25 x 1,5 17.0 - 20.0 46 21 30 / 30 78.5 7 20.0 25
52106530
M 32 x 1,5 19.0 - 20.0 59 29 40 / 41 90.5 8 20.0 10
52106540
M 32 x 1,5 22.0 - 23.0 59 29 40 / 41 90.5 8 23.0 10
52106550
M 32 x 1,5 23.0 - 25.0 59 29 40 / 41 90.5 8 25.0 10
52106560
M 40 x 1,5 24.0 - 26.0 70 36 50 / 50 108.0 8 26.0 5
52106570
M 40 x 1,5 28.0 - 30.0 70 36 50 / 50 108.0 8 30.0 5
52106580
M 40 x 1,5 31.0 - 33.0 70 36 50 / 50 108.0 8 33.0 5
52106590
M 40 x 1,5 33.0 - 34.5 70 36 50 / 50 108.0 8 35.0 5
52106600
M 50 x 1,5 31.0 - 34.5 75 42 57 / 57 111.0 9 35.0 5
52106610
M 50 x 1,5 32.0 - 38.0 75 42 57 / 57 111.0 9 38.0 5
52106620
M 50 x 1,5 37.0 - 40.0 75 42 57 / 57 111.0 9 40.0 5
52106630
M 63 x 1,5 32.0 - 40.0 83 48 66 / 64 118.0 10 40.0 1
52106640
M 63 x 1,5 36.0 - 44.0 83 48 66 / 64 118.0 10 44.0 1

Avantages

  • Protection anti-flexion et anti-torsion fiable
  • Protection anti-traction élevée
  • Robuste
  • Pour câbles et conducteurs de gros diamètres extérieurs
  • Haut niveau de protection

Applications

  • Les câbles pour appareils électriques et machines mobiles utilisés dans des conditions normales doivent être protégés contre toute flexion excessive conformément à VDE 0700-1
  • Appareil portatif
  • Machines portables
  • Chantiers
  • Parties de machines mobiles

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

  • Contre-écrou à utiliser : SKINDICHT SM-M
  • Pour modèle CEM, cf. SKINDICHT® SRE-M
  • Exemple de description :
    SR-M 12/7/5
    12 = pas métrique du filetage de raccordement
    7 = filetage fonctionnel PG
    5 = ouverture libre du joint

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Les dimensions d'installation
    se trouvent à l'annexe T21

Sur demande

  • Disponible avec un filetage plus long

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Joint torique : NBR
    Protection anti-flexion : CR/NBR

Indice de protection

  • IP 65

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.