SKINTOP® LOCATOR

SKINTOP® LOCATOR facilite le positionnement et l'inscription des orifices de traversée d'armoires de distribution

LOCALISATEUR SKINTOP®

Nouvel outil de positionnement pour presse-étoupes métriques

Temps d'assemblage Encombrement Fiabilité

Numéro d'article Designation article / Dimension Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
61791330
SKINTOP® LOCATOR M12-M25 1
61791331
SKINTOP® LOCATOR M32-M63 1

Avantages

  • Le SKINTOP® LOCATOR s'installe rapidement et facilement directement sur le mur de l'armoire
  • Évite les erreurs lors des perçages d'orifices
  • Pour montage facile de presse-étoupe SKINTOP® sur armoires de distribution (indépendant de l'épaisseur de paroi)

Applications

  • Lorsque vous avez besoin de percer l'orifice pour presse-étoupe : Petit et moyen fabricant d'armoires de distribution
    Installateur électrique
  • Pour le montage rapide des presse-étoupes et des raccords de gaines
  • Convient aux presse-étoupes en polyamideet en cuivre
  • Kit à utiliser pour les parois de boîtier en acier

Constitution du produit

  • Utilisable pour différents presse-étoupes ou fixations avec filetages métriques

Remarques

  • Modèle simple non disponible à la vente, uniquement en kit complet
  • Pochoir avec une encoche pour marquer la taille

Inclus

  • Kit 1 : Composé de 5x M12, 5x M16, 5x M20, 5x M25
  • Kit 2 : Composé de 4x M32, 3x M40, 2x M50, 1x M63

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Clé dynamométrique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002132
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Clé de couple de rotation

Matériau

  • PETG de haute qualité

  • Produit pas concerné par la directive RoHS
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.