e-Shop

SKINMATIC® RZ

SKINMATIC® RZ, outil de montage universel, réglable pour toutes tailles de clé de 14 à 33 mm, montage une fois les câbles déjà insérés

Temps d'assemblage Encombrement

Numéro d'article Designation article / Dimension Largeur partie plate (mm) Longueur totale, C mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINMATIC® RZ
61791260
SKINMATIC® RZ 14 - 33 250.0 1

Avantages

  • Réglable pour toutes les dimensions de clé de 14 à 33 mm
  • Montage possible des câbles déjà insérés
  • Poignées plastique ergonomiques

Applications

  • Pour le montage rapide des presse-étoupes et des raccords de gaines

Particularités

  • En acier chromé pour outils
  • Avec deux plages de serrage expansibles (positions de verrouillage)
  • Petite ouverture (14 - 22 mm) : M12 à M16, PG7 à PG11, NPT 3/8"
  • Grande ouverture (24 - 33 mm) : M20 à M25, PG13,5 à PG21, NPT 1/2" à 3/4"

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID : EC002498
  • ETIM 5.0 Classe-Description : Accessoires pour Technique de réduction de tension

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002498
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Accessoires pour Technique de réduction de tension

  • Produit pas concerné par la directive RoHS
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.