SKINTOP® SD

SKINTOP® SD, garniture d'étanchéité multi-passages PG, évite la pénétration de la poussière dans le boîtier, comme protection des points de raccordement inutilisés

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Hauteur mm Unité de base Prix de base
SKINTOP® SD
52025235
SD 7 10.5 2.0
52025240
SD 9 13.5 2.0
52025250
SD 11 17.0 2.0
52025260
SD 13,5 18.5 2.0
52025270
SD 16 20.5 2.0
52025280
SD 21 26.0 2.0
52025290
SD 29 34.5 2.0
52025291
SD 36 44.5 2.0

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000032
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Couleur

  • Noir

Matériau

  • Mousse PE

Plage de température

  • -70°C à +100°C

Avantages

  • Empêche la poussière et les saletés de pénétrer dans le boîtier

Applications

  • Cette protection anti-poussière peut être placée sous l'écrou borgne des types SKINDICHT® et presse-étoupes SKINTOP® mentionnés ci-dessous.
  • Travaux de préparation
  • Protection des raccordements non utilisés

Remarques

  • Utilisation facile, sans démontage, sans perçage de câble
  • La livraison se fera dans le conditionnement le plus grand possible (vrac), le minimum de commande est un conditionnement