SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, garniture d'étanchéité multi-passages PG, évite la pénétration de l'humidité, comme protection des points de raccordement inutilisés

Fiabilité Temps d'assemblage

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Hauteur mm Unité de base Prix de base
SKINTOP® DV
53800640
DV 7 7.0 6.5
53800641
DV 9 8.5 7.5
53800579
DV 11 10.5 8.5
53800583
DV 13,5 12.5 8.5
53800642
DV 16 14.5 9.0
53800643
DV 21 18.5 11.0

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000032
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Couleur

  • Noir

Matériau

  • CR

Plage de température

  • -30°C à +100°C

Avantages

  • Empêche l'humidité de pénétrer dans le boîtier

Applications

  • Ces garnitures sont placées dans les bagues d'étanchéité des presse-étoupes SKINTOP®
  • Travaux de préparation
  • Protection des raccordements non utilisés

Remarques

  • Lorsque le montage est réalisé correctement, l'indice de protection IP 68 peut être atteint
  • La livraison se fera dans le conditionnement le plus grand possible (vrac), le minimum de commande est un conditionnement