SKINTOP® DIX

SKINTOP® DIX, inserts d'étanchéité multipassages en silicone, le conditionnement en plus haute densité permet la construction de plus petites pièces, insertion facile de plusieurs câbles

Temps d'assemblage Fiabilité Résistance aux intempéries

Numéro d'article Designation article / Dimension Dimension PG Nombre de câbles x Ø câble Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® DIX
53607225
DIX 7225 7 2 x 2.5 100
53607417
DIX 7417 7 4 x 1.7 100
53609230
DIX 9230 9 2 x 3.0 100
53611225
DIX 11225 11 2 x 2.5 100
53611330
DIX 11330 11 3 x 3.0 100
53611240
DIX 11240 11 2 x 4.0 100
53611430
DIX 11430 11 4 x 3.0 100
53613250
DIX 13250 13,5 2 x 5.0 100
53613340
DIX 13340 13,5 3 x 4.0 100
53613440
DIX 13440 13,5 4 x 4.0 100
53616140
DIX 16140 16 1 x 4.0 50
53616225
DIX 16225 16 2 x 2.5 50
53616240
DIX 16240 16 2 x 4.0 50
53616340
DIX 16340 16 3 x 4.0 50
53616350
DIX 16350 16 3 x 5.0 50
53616440
DIX 16440 16 4 x 4.0 50
53616540
DIX 16540 16 5 x 4.0 50
53616450
DIX 16450 16 4 x 5.0 50
53616356
DIX 16356 16 3 x 5.6 50
53616260
DIX 16260 16 2 x 6.0 50
53616360
DIX 16360 16 3 x 6.0 50
53621550
DIX 21550 21 5 x 5.0 50
53621460
DIX 21460 21 4 x 6.0 50
53621640
DIX 21640 21 6 x 4.0 50
53621270
DIX 21270 21 2 x 7.0 50
53621370
DIX 21370 21 3 x 7.0 50
53621280
DIX 21280 21 2 x 8.0 50
53621380
DIX 21380 21 3 x 8.0 50
53629556
DIX 29556 29 5 x 5.6 50
53629470
DIX 29470 29 4 x 7.0 50
53629570
DIX 29570 29 5 x 7.0 50
53629480
DIX 29480 29 4 x 8.0 50
53629290
DIX 29290 29 2 x 9.0 50
53629390
DIX 29390 29 3 x 9.0 50
53629490
DIX 29490 29 4 x 9.0 50
53629675
DIX 29675 29 6 x 7.5 50

Avantages

  • Pour passer plusieurs câbles ou conducteurs à travers un seul presse-étoupe
  • Un conditionnement plus dense pour des pièces plus petites

Applications

  • A utiliser avec les presse-étoupes SKINTOP®
  • Une garniture d'étanchéité multi-passages remplace la garniture intérieure.

Remarques

  • L'indice de protection IP 68 peut être obtenu quand toutes les ouvertures sont occupées de manière optimale, par ex. par des câbles au diamètre nominal et/ou des obturateurs SKINTOP® DIX-DV

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000032
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Couleur

  • naturel

Matériau

  • Silicone

Indice de protection

  • IP 54

Plage de température

  • -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.