SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, garniture d'étanchéité multi-passages PG, évite la pénétration de l'eau et de la poussière dans les orifices inutilisés

Temps d'assemblage Décharge de traction optimale Fiabilité

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Hauteur mm Unité de base Prix de base
53100003
- 3 9
53100004
- 4 9
53100005
- 5 11
53100055
- 5.5 11
53100006
- 6 14
53100007
- 7 14
53100008
- 8 14
53100009
- 9 14

Avantages

  • Empêche l'eau et la poussière de pénétrer dans les orifices inoccupés des garnitures d'étanchéité multipassages SKINTOP® DIX

Applications

  • Garnitures d'étanchéité à passages multiples SKINTOP® DIX pour assurer l'indice de protection

Remarques

  • Lorsque le montage est réalisé correctement, l'indice de protection IP 68 peut être atteint
  • La livraison se fera dans le conditionnement le plus grand possible (vrac), le minimum de commande est un conditionnement

Couleur

  • naturel

Matériau

  • Polyamide

Plage de température

  • -30°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.