SKINTOP® DIX-AUTOMATION

SKINTOP® DIX-AUTOMATION, joints NBR avec étanchéité optimale en cas d'utilisation de câbles bus AS-i, anti-traction

Résistance aux UV Résistance aux intempéries Fiabilité Temps d'assemblage Automatisation

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Unité de base Prix de base
SKINTOP® DIX ASI
53611000
DIX ASI 11

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000032
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Couleur

  • Noir, RAL 9005

Matériau

  • NBR

Indice de protection

  • IP 54

Plage de température

  • -40 °C à +100 °C

Avantages

  • Étanchéité optimale avec les câbles bus AS-I
  • Anti-traction

Applications

  • Ces garnitures sont placées dans les bagues d'étanchéité standard des presse-étoupes SKINTOP®
  • Armoires de distribution
  • Pupitres de commande
  • Applications bureautique

Remarques

  • L'indice de protection IP 68 est obtenu quand l'ouverture est occupée de manière optimale, par ex. par des câbles ASI standard

Constitution du produit

  • Coupe précise pour câbles bus AS-I