SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, contre-écrous renforcés par fibre de verre, pour une stabilité mécanique maximale, pour le verrouillage dans les orifices sans filetage

Temps d'assemblage Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE RU

Numéro d'article Designation article / Dimension Taille de clé SW en mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® GMP-GL gris argenté avec embase
53019000
PG 7 19 100
53019010
PG 9 22 100
53019020
PG 11 24 100
53019030
PG 13,5 27 100
53019040
PG 16 30 100
53019050
PG 21 36 50
53019060
PG 29 46 50
53019070
PG 36 60 25
53019080
PG 42 65 25
53019090
PG 48 70 25
SKINTOP® GMP-GL noir avec embase
53019200
PG 7 19 100
53019210
PG 9 22 100
53019220
PG 11 24 100
53019230
PG 13,5 27 100
53019240
PG 16 30 100
53019250
PG 21 36 50
53019260
PG 29 46 50
53019270
PG 36 60 25
53019280
PG 42 65 25
53019290
PG 48 70 25
SKINTOP® GMP-GL gris perle avec embase
53019001 PG 7 19 100
53019011 PG 9 22 100
53019021 PG 11 24 100
53019031 PG 13,5 27 100
53019041 PG 16 30 100
53019051 PG 21 36 50
53019061 PG 29 46 50
53019071 PG 36 60 25
53019081 PG 42 65 25
53019091 PG 48 70 25

Avantages

  • Fibre de verre renforcée aux propriétés mécaniques optimales
  • La surface de maintien permet d'éviter toute éraflure sur le boîtier lors du montage avec la clé

Applications

  • Pour verrouiller les presse-étoupes SKINTOP® dans les trous non taraudés

Homologations / références de la norme

  • UL File n° E79903

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Remarques

  • L'homologation UL n'est valable que si ce contre-écrou est utilisé avec un presse-étoupe SKINTOP® en plastique.
  • Conçu pour être utilisé avec SKINTOP® ST(R)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Sur demande

  • Version sans embase
    (sans surface pour outil de montage)

Couleur

  • RAL 7001, gris argenté
    RAL 7035 gris clair
    RAL 9005 noir/résistant aux UV

Matériau

  • Polyamide, renforcé de fibres de verre

Plage de température

  • -20°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.