SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, rondelles en acier, galvanisées, entre vis de compression et adaptateur

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø ext. x Ø int. x épaisseur (mm) Ø extérieur x Ø intérieur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® U-M
52100610
U-M 12 - 10.0 x 7.0 300
52100611
U-M 16 - 14.0 x 11.0 300
52100612
U-M 20 - 18.0 x 15.0 300
52100613
U-M 25 - 23.0 x 19.0 200
52100614
U-M 32 - 30.0 x 26.0 200
52100615
U-M 40 - 38.0 x 34.0 100
52100616
U-M 50 - 48.0 x 43.0 100
52100617
U-M 63 - 61.0 x 52.0 100
SKINDICHT® U-PG
52010170
U 7 11.0 x 8.0 x 0.8 11.0 x 8.0 300
52010180
U 9 13.5 x 10.0 x 0.8 13.5 x 10.0 300
52010190
U 11 17.0 x 12.0 x 0.8 17.0 x 12.0 300
52010200
U 13,5 18.5 x 14.0 x 0.8 18.5 x 14.0 300
52010210
U 16 20.5 x 16.0 x 0.8 20.5 x 16.0 300
52010220
U 21 26.0 x 21.0 x 0.8 26.0 x 21.0 300
52010230
U 29 35.0 x 30.0 x 0.8 35.0 x 30.0 300
52010240
U 36 45.0 x 38.0 x 0.8 45.0 x 38.0 100
52010250
U 42 52.0 x 43.0 x 0.8 52.0 x 43.0 100

Applications

  • À utiliser entre la vis de pression et le manchon intermédiaire.

Remarques

  • La livraison se fera dans le conditionnement le plus grand possible (vrac), le minimum de commande est un conditionnement

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000098
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Rondelle

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000098
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Rondelle d'étanchéité

Matériau

  • Acier galvanisé

Plage de température

  • -60 °C à +200 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.