SKINDICHT® D-M

SKINDICHT® D-M, vis de compression en laiton nickelé avec filetage norme EN 50262

Numéro d'article Designation article / Dimension Taille de clé SW en mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® D-M
52100600
M 12 x 1,5 12 100
52100601
M 16 x 1,5 16 100
52100602
M 20 x 1,5 20 100
52100603
M 25 x 1,5 25 50
52100604
M 32 x 1,5 32 25
52100605
M 40 x 1,5 40 25
52100606
M 50 x 1,5 50 10
52100607
M 63 x 1,5 65 10

Applications

  • Écrou de pression SKINDICHT® D-M avec filet selon EN 50262.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000814
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Douille filetée

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000814
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de compression

Matériau

  • Laiton nickelé

Plage de température

  • -60 °C à +200 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.