SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, réducteur, permet l'utilisation de presse-étoupes au filetage plus petit que celui des trous filetés existants

Encombrement Fiabilité Connecteur avec boitier standard

Numéro d'article Filetage, mâle M1 Filetage, femelle M2 Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® MR-M
52104310
16 x 1,5 12 x 1,5 100
52104311
20 x 1,5 12 x 1,5 100
52104312
20 x 1,5 16 x 1,5 100
52104313
25 x 1,5 16 x 1,5 50
52104314
25 x 1,5 20 x 1,5 50
52104315
32 x 1,5 20 x 1,5 50
52104316
32 x 1,5 25 x 1,5 50
52104317
40 x 1,5 25 x 1,5 25
52104318
40 x 1,5 32 x 1,5 25
52104319
50 x 1,5 32 x 1,5 25
52104320
50 x 1,5 40 x 1,5 10
52104321
63 x 1,5 40 x 1,5 10
52104322
63 x 1,5 50 x 1,5 10
52006575
72 x 2 63 x 1,5 1
SKINDICHT® MR-M non nickelé
52006579
80 x 2 75 x 1,5 1

Avantages

  • Permet l'utilisation de presse-étoupes au filetage de plus petite taille que celui des ouvertures existantes

Applications

  • Machines
  • Appareils
  • Boîtier

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Sur demande

  • Également disponible avec joint torique

Matériau

  • Laiton nickelé

Plage de température

  • -60 °C à +200 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.