52104580
Agrandisseur; Filetage interne: M 16; Filetage externe: M 12; Laiton nickelé; Insert de connecteur rectangulaire en secteur antidéflagrant
SKINDICHT® ME-M ATEX12X1.5/16X1.5
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
50 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Permet l'utilisation de presse-étoupes au filetage de plus grande taille que celui des ouvertures existantes
- Avec un O-Ring de guidage pour le joint
- Montage avec une clé à fourche
Application
- Groupe d'équipement II / Catégorie 2G+1D
- Appareils, machines et outils
- Applications mobiles off-shore et navales
- Industrie chimique et pétrochimique