SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, Réduction renforcée en polyamide pour une stabilité mécanique élevée, avec un filetage de raccordement métrique

Temps d'assemblage Encombrement Connecteur avec boitier standard

Numéro d'article Filetage, mâle M1 Filetage, femelle M2 Taille de clé SW en mm Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® KU-M gris clair
52104505
16 x 1,5 12 x 1,5 22 9 100
52104470
20 x 1,5 12 x 1,5 24 9 100
52104504
20 x 1,5 16 x 1,5 24 9 100
52104472
25 x 1,5 12 x 1,5 29 10 100
52104473
25 x 1,5 16 x 1,5 29 10 100
52104474
25 x 1,5 20 x 1,5 29 10 100
52104475
32 x 1,5 12 x 1,5 36 12 50
52104476
32 x 1,5 16 x 1,5 36 12 50
52104477
32 x 1,5 20 x 1,5 36 12 50
52104478
32 x 1,5 25 x 1,5 36 12 50
52104479
40 x 1,5 16 x 1,5 46 12 50
52104480
40 x 1,5 20 x 1,5 46 12 50
52104481
40 x 1,5 25 x 1,5 46 12 25
52104482
40 x 1,5 32 x 1,5 46 12 25
52104483
50 x 1,5 20 x 1,5 55 14 5
52104484
50 x 1,5 25 x 1,5 55 14 5
52104485
50 x 1,5 32 x 1,5 55 14 5
52104486
50 x 1,5 40 x 1,5 55 14 5
52104487
63 x 1,5 25 x 1,5 68 15 5
52104488
63 x 1,5 32 x 1,5 68 15 5
52104489
63 x 1,5 40 x 1,5 68 15 5
52104469
63 x 1,5 50 x 1,5 68 15 5
52104520 20 x 1,5 12 x 1,5 24 8 100
52104524 25 x 1,5 20 x 1,5 30 10 100
52104532 40 x 1,5 32 x 1,5 44 12 25
52104536 50 x 1,5 40 x 1,5 55 13 5

Avantages

  • Permet l'utilisation de presse-étoupes au filetage de plus petite taille que celui des ouvertures existantes

Applications

  • Machines
  • Appareils
  • Boîtier

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Couleur

  • Gris perle (RAL 7035)
  • RAL 9005 noir / résistant aux UV

Matériau

  • Polyamide, renforcé de fibres de verre

Plage de température

  • -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.