SKINDICHT® WN-M

SKINDICHT® WN-M, traversée avec membrane à perforer pour passage aisé des câbles lorsqu'une anti-traction n'est pas nécessaire

Numéro d'article Designation article / Dimension Ouverture mm Taille de clé SW en mm Longueur de filetage D mm Ø extérieur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
52020513
M 16 x 1,5 5.0 - 10.0 15 10 20.0 200
52020523
M 20 x 1,5 8.0 - 13.5 19 12 24.0 200
52020533
M 25 x 1,5 9.0 - 16.0 24 12 28.0 100
52020543
M 32 x 1,5 11.0 - 22.0 30 14 37.0 50
52020553
M 40 x 1,5 17.0 - 34.0 37 16 45.0 50
52020563
M 50 x 1,5 22.0 - 35.0 46 18 55.5 20
52020573
M 63 x 1,5 24.0 - 43.0 56 20 68.5 10

Avantages

  • Membrane à perforer

Applications

  • Sortie de câble simple sans décharge de traction

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Remarques

  • Sur demande : Couleur noire

Couleur

  • Gris perle (RAL 7035)

Matériau

  • PE

Indice de protection

  • IP 54

Plage de température

  • -30°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.