SKINDICHT® LA

SKINDICHT® LA, traversée, comme protection contre les parois de boîtier tranchantes ou angulaires, assemblage facile, pour fabrication d'armoires de distribution

Fiabilité

Numéro d'article Designation article / Dimension Épaisseur du métal (mm) Ø ext. cosse (mm) Ø orifice dans le boîtier (mm) Ø intérieur cosse (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® LA
61713520
LA 3 1.5 - 2.0 10 7 3 100
61713530
LA 4 1.5 - 2.0 11 8 4 100
61713540
LA 5 1.5 - 2.0 11 7 5 100
61713550
LA 6 1.5 - 2.0 14 9 6 100
61713560
LA 7 1.5 - 2.0 16 12 7 100
61713570
LA 8 1.5 - 2.0 15 11 8 100
61713580
LA 9 1.5 - 2.0 16 11 9 100
61713590
LA 11 1.5 - 2.0 19 14 11 100
61713600
LA 12 1.5 - 2.0 25 18 12 100

Avantages

  • Protection des parois de boîtier pointues ou coupantes
  • Facile à assembler

Applications

  • Boîtier
  • Fabrication d`armoire de distribution

Remarques

  • Pousser la garniture de protection dans le trou jusqu'à la rainure.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Buse de traversée

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000879
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Capot du passage de câble

Couleur

  • Noir

Matériau

  • CR

Plage de température

  • -30°C à +90°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.