SKINDICHT® DTN

SKINDICHT® DTN, traversée, peut être utilisée comme gaine de passe multiple, avec anti-traction, pour câbles de diamètre 4-32 mm

Décharge de traction optimale

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Épaisseur du métal (mm) Ø orifice dans le boîtier (mm) Ø intérieur cosse (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® DTN
52105020
DTN 1 4.0 - 9.0 2.5 16 9 50
52105030
DTN 2 7.0 - 12.0 2.5 19 12 50
52105040
DTN 3 12.0 - 17.5 2.5 25 18 50
52105050
DTN 4 18.0 - 23.0 2.5 32 25 25
52105060
DTN 5 25.0 - 29.0 3.0 38 32 25

Avantages

  • Peut être utilisé comme passage multiple
  • Anti-traction

Applications

  • Oeillets pour câbles et câblages de diamètres 4 à 32 mm

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Buse de traversée

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000879
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Capot du passage de câble

Couleur

  • Noir

Matériau

  • CR

Plage de température

  • -30°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.