52104731
Raccord intermédiaire; M 16; Taille de clé: 20mm; Laiton nickelé
SKINDICHT® TWIST-M 16x1,5
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
10 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- L’insert rotatif à 360° convient au positionnement précis des presse-étoupes coudés de gaine sur le boîtier.
- L’insert rotatif à 360° permet de réduire les contraintes de torsion pour le câble et la gaine de protection qui peuvent être provoquées par des mouvements rotatifs ou oscillants.
- Le joint torique monté permet une étanchéification optimale vers le boîtier (indice de protection IP 68 (5 bar)). L’étanchéification du côté de la gaine dépend du système de gaine de protection utilisé.
- Combinable avec tous les câbles et presse-étoupes métriques.
Application
- Utilisation universelle sur les interfaces de machines pour raccorder un système de gaines de protection à une application.
- Spécialement pour les parties mobiles de machines.
- Utilisable dans des environnements secs ou humides.
- En raison du joint FKM, ils sont extrêmement résistants à la chaleur et sont idéaux pour une utilisation par des températures extrêmes (jusqu’à + 200 °C). Résistant aux substances agressives telles que des solutions alcalines, des acides et des solvants.
- Hautement résistant aux sollicitations mécaniques.
- Convient pour une utilisation en extérieur.