51731000
SKINDICHT® EKU
Agrandisseur; Filetage interne: PG 9; Filetage externe: PG 11; Polyamide; gris clair
SKINDICHT® EKU PG 9/11
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
100 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Permet l'utilisation de presse-étoupes au filetage de plus grande taille que celui des ouvertures existantes
- Montage avec une clé à fourche
- La surface de maintien permet d'éviter toute éraflure sur le boîtier lors du montage avec la clé
Application
- Machines
- Appareils
- Boîtier