SKINDICHT® EKU-M

SKINDICHT® EKU-M, accessoires de presse-étoupes métriques pour presse-étoupes avec filetage de raccordement plus grand que les orifices filetés existants

Temps d'assemblage Encombrement Fiabilité

Numéro d'article Filetage, mâle M1 Filetage, femelle M2 Taille de clé SW en mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® EKU-M
52100300
12 x 1,5 16 x 1,5 20 100
52100301
16 x 1,5 20 x 1,5 24 100
52100302
20 x 1,5 25 x 1,5 29 100
52100303
25 x 1,5 32 x 1,5 36 50
52100304
32 x 1,5 40 x 1,5 46 25
52100305
40 x 1,5 50 x 1,5 55 10
52100306
50 x 1,5 63 x 1,5 68 10

Avantages

  • Permet l'utilisation de presse-étoupes au filetage de plus grande taille que celui des ouvertures existantes
  • Montage avec une clé à fourche
  • La surface de maintien permet d'éviter toute éraflure sur le boîtier lors du montage avec la clé

Applications

  • Machines
  • Appareils
  • Boîtier

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Couleur

  • Gris perle (RAL 7035)
  • RAL 9005 noir / résistant aux UV

Matériau

  • Polyamide, renforcé de fibres de verre

Plage de température

  • -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.