SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, contre-écrous à bords tranchants pour découper la couche d'isolation, ce qui garantit un contact CEM optimal

Bonne résistance chimique Résistance mécanique

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Épaisseur en mm Taille de clé SW en mm Ø extérieur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SM-PE-M
52103300
M 12 x 1,5 4.7 15 17.3 100
52103310
M 16 x 1,5 4.7 19 21.9 100
52103320
M 20 x 1,5 4.7 24 27.7 100
52103330
M 25 x 1,5 5.2 30 34.6 50
52103340
M 32 x 1,5 5.7 36 41.5 50
52103350
M 40 x 1,5 6.5 46 53.1 25
52103360
M 50 x 1,5 6.5 60 69.3 10
52103370
M 63 x 1,5 7.0 70 80.8 10
52103371
M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52006494
M 72 x 2 10.0 85 98.0 1
52103372
M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103373
M 110 x 2 12.0 124 135.0 1

Avantages

  • Les griffes tranchantes coupent la couche isolante lors du serrage et assurent ainsi un contact optimal
  • Convient aux presse-étoupes métriques utilisés pour des applications CEM et de mise à la terre

Applications

  • Pour boîtiers laqués, anodisés ou peints par pulvérisation

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contre-écrou pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000940
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contre-écrou pour presse-étoupe

Matériau

  • Laiton nickelé

Plage de température

  • -60 °C à +200 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.