SKINTOP® CLICK BLK

SKINTOP® CLICK BLK, bouchon d'obturation avec système CLICK innovant, contre-écrou et filetage non requis, montage captif, simple et libre

Temps d'assemblage Robuste Fiabilité

CE VDE DNV

Numéro d'article Designation article / Dimension M (orifice en mm) SW1/SW2 mm Longueur totale, C mm Longueur de filetage D mm Épaisseur de paroi, S (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® CLICK BLK gris perle
52109013
CLICK BLK 16 16,3 (-0,2) 14.0 / 22.0 28.5 8 1.0 - 4.0 50
52109014
CLICK BLK 20 20,3 (-0,2) 18.0 / 27.0 29.5 8 1.0 - 4.0 25
52109015
CLICK BLK 25 25,3 (-0,2) 22.0 / 14.0 30.5 8 1.0 - 4.0 25

Avantages

  • Jusqu'à 70% de temps économisé grâce au système innovant à clips
  • Montage simple et facile dans toutes les situations
  • Moins de pièces, aucun contre-écrou nécessaire
  • Aucun filetage nécessaire

Applications

  • Bouchon avec système innovant CLICK pour un montage rapide dans les emplacements peu accessibles. La solution idéale pour boucher les orifices inutilisés.
  • Fabrication d`armoire de distribution
  • Mesure, contrôle et applications électriques
  • Automatisme
  • Construction industrielle et d'appareils

Inclus

  • Inclus : outil de démontage

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Couleur

  • Gris perle (RAL 7035)

Matériau

  • Corps : Polyamide spécial
    Joint : Élastomère spécial

Indice de protection

  • IP 68 - 5 bar

Plage de température

  • -20°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.