SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, bouchons d'obturation pour fermeture d'orifices préfiletés, solution économique, renommés en SKINTOP® PLUG

Fiabilité Résistance aux UV Étanche à l'eau

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Ø extérieur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® BLK-M
52006600
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006610
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006620
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006630
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006640
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006650
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006660
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006670
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25

Avantages

  • Pour boucher les ouvertures filetées
  • Solution économique

Applications

  • Fabrication d`armoire de distribution
  • Boîtier de dérivation
  • Boîtiers de jonction

Particularités

  • Montage avec un tournevis

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000032
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Couleur

  • Gris perle (RAL 7035)

Matériau

  • Polystyrène antichoc

Indice de protection

  • IP 54
  • IP 68 (avec joint torique)

Plage de température

  • -25°C à +60°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.