SKINDICHT® BLK-GL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M, obturateur en polyamide renforcé de fibres de verre très résistant à la déformation, pour obturer les trous filetés préparés

Robuste Fiabilité Étanche à l'eau

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Ø extérieur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® BLK-GL-M gris argenté
52006101
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006111
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006121
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006131
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006141
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006151
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006161
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006171
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M gris perle
52006100
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006110
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006120
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006130
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006140
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006150
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006160
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006170
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M noir
52006103
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006113
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006123
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006133
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006143
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006153
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006163
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006173
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M gris argenté avec joint torique
52006109
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006119
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006129
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006139
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006149
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006159
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006169
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006179
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M gris clair avec joint torique
52006107
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006117
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006127
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006137
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006147
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006157
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006167
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006177
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M noir avec joint torique
52006106
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006116
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006126
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006136
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006146
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006156
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006166
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006176
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25

Avantages

  • Pour boucher les ouvertures filetées
  • Haute stabilité grâce au renfort en fibre de verre

Applications

  • Fabrication d`armoire de distribution
  • Boîtier de dérivation
  • Boîtiers de jonction

Particularités

  • Montage avec un tournevis

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000032
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Certifications

  • UL en préparation

Couleur

  • Gris argenté (RAL 7001)
    Gris perle (RAL 7035)
    Noir (RAL 9005)

Matériau

  • Polyamide, renforcé de fibres de verre
  • O-Ring: NBR

Indice de protection

  • IP 54
  • IP 68 (avec joint torique)

Plage de température

  • avec joint torique -20 °C à +100 °C
    sans joint torique -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.