SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, bouchons d'obturation en laiton pour la fermeture d'orifices préfiletés, montage avec un tournevis

Résistance à la corrosion Robuste Fiabilité Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø extérieur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® BL-M
52103100
M 12 x 1,5 14.0 100
52103110
M 16 x 1,5 18.0 100
52103120
M 20 x 1,5 22.0 100
52103130
M 25 x 1,5 28.0 100
52103140
M 32 x 1,5 35.0 50
52103150
M 40 x 1,5 44.0 25
52103160
M 50 x 1,5 54.0 10
52103170
M 63 x 1,5 70.0 10
52103190
M 75 x 1,5 80.0 1
SKINDICHT® BL-M avec joint torique
52103105
M 12 x 1,5 14.0 100
52103115
M 16 x 1,5 18.0 100
52103125
M 20 x 1,5 22.0 100
52103135
M 25 x 1,5 28.0 100
52103145
M 32 x 1,5 35.0 50
52103155
M 40 x 1,5 44.0 25
52103165
M 50 x 1,5 54.0 10
52103175
M 63 x 1,5 70.0 10

Avantages

  • Pour boucher les ouvertures filetées
  • Montage avec un tournevis

Applications

  • Fabrication de machines et d'appareils
  • Construction de moteurs électriques

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000032
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Sur demande

  • Monté avec joint torique FKM

Matériau

  • Corps : laiton nickelé

Indice de protection

  • IP 54
  • IP 68 (avec joint torique)

Plage de température

  • Avec joint torique : -30 °C à +100 °C
    Sans joint torique : -60 °C à +200 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.