SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M, bouchons d'obturation hexagonaux en laiton pour la fermeture d'orifices préfiletés, montage avec un tournevis

Résistance à la corrosion Robuste Fiabilité Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Ø extérieur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® BL-M hex.
52103405
M 12 x 1,5 16 8.0 5 17.8 50
52103415
M 16 x 1,5 20 8.0 5 22.0 50
52103425
M 20 x 1,5 24 9.5 6 26.4 50
52103435
M 25 x 1,5 29 11.0 7 31.9 50
52103445
M 32 x 1,5 36 12.0 8 39.6 25
52103455
M 40 x 1,5 45 13.0 8 49.5 25
52103465
M 50 x 1,5 54 15.0 9 59.0 10
52103475
M 63 x 1,5 67 16.0 10 73.5 10

Avantages

  • Pour boucher les ouvertures filetées
  • Haut niveau de protection

Applications

  • Fabrication de machines et d'appareils
  • Construction de moteurs électriques

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

  • Bouchon factice en acier au chrome-nickel disponible sur demande

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000032
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Sur demande

  • Monté avec joint torique FKM

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 68 - 5 bar

Plage de température

  • -20°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.