SKINDICHT® BL-M ATEX

SKINDICHT® BL-M ATEX, bouchons d'obturation en laiton nickelé, haut degré de protection et de résistance au froid et aux impacts, pour les applications mobiles off-shore

Résistance à la corrosion Robuste Fiabilité Résistance aux intempéries

CE EX IECEx

Numéro d'article Designation article / Dimension Taille de clé SW en mm Longueur de filetage D mm Ø extérieur (mm) Conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® BL-M ATEX
52103103
M 12 x 1,5 16 5 17.8 50
52103113
M 16 x 1,5 20 5 22.0 50
52103123
M 20 x 1,5 24 6 26.4 50
52103133
M 25 x 1,5 29 7 31.9 50
52103143
M 32 x 1,5 36 8 39.6 25
52103153
M 40 x 1,5 45 8 49.5 25
52103163
M 50 x 1,5 54 9 59.0 10
52103173
M 63 x 1,5 67 10 73.5 10

Avantages

  • Haut niveau de protection
  • Résistance aux coups de froid

Applications

  • Groupe d'équipement II / Catégorie 2G+1D
  • Appareils, machines et outils
  • Applications mobiles off-shore et navales
  • Industrie chimique et pétrochimique

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000032
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Certifications

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0029X

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Joint torique : NBR

Essais

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Indice de protection

  • IP 68 - 5 bar

Plage de température

  • -30°C à +90°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.