SKINDICHT® JT PTFE métrique

Bagues d'étanchéité SKINDICHT® JT PTFE, métriques, pour utilisation dans le secteur de l'alimentaire, résistantes aux huiles, à l'eau, aux solutions alcalines, aux acides, aux solvants, etc.

Agro-alimentaire Bonne résistance chimique Résistant aux acides Résistance aux intempéries

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø intérieur (mm) Épaisseur en mm Ø extérieur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® JT PTFE métrique
53801030
M 12 12.1 2.0 16.6 100
53801040
M 16 16.1 2.0 21.1 100
53801050
M 20 20.1 2.0 27.5 100
53801060
M 25 25.1 3.0 33.4 50
53801070
M 32 32.1 3.0 40.3 50
53801080
M 40 40.2 3.0 51.5 25
53801090
M 50 50.2 3.0 61.6 25
53801100
M 63 63.2 3.0 73.9 25

Avantages

  • Résistant aux huiles, à l'eau, aux solutions alcalines, aux acides et aux solvants
  • Pour une utilisation dans l'agroalimentaire

Applications

  • Disques d'étanchéité en PTFE pour les presse-étoupes SKINTOP® et SKINDICHT®

Remarques

  • La livraison se fera dans le conditionnement le plus grand possible (vrac), le minimum de commande est un conditionnement

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Bague d'étanchéité

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001181
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Bague d'étanchéité

Couleur

  • Blanc

Matériau

  • PTFE

Plage de température

  • -120°C à +250°C
    brièvement jusqu'à +300°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.