Joint torique FKM métrique SKINDICHT®

Joint torique FKM métrique SKINDICHT®, joint d'étanchéité, pour protéger les pièces soumises à conditions extrêmes contre les huiles, les acides et les produits chimiques

Bonne résistance chimique Résistant aux acides Résistance aux intempéries

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø intérieur (mm) Épaisseur du câble mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
52122001
M 12 x 1,5 9.0 1,5 100
Joint torique FKM métrique SKINDICHT®
52122000
M 12 x 2,0 9.0 2 100
52122010
M 16 x 2,0 13.0 2 100
52122021
M 20 x 1,5 17.0 1,5 100
52122020
M 20 x 2,0 17.0 2 100
52122030
M 25 x 2,0 22.0 2 100
52122040
M 32 x 2,0 28.0 2 50
52122050
M 40 x 2,0 36.0 2 50
52122060
M 50 x 2,0 46.0 2 25
52122070
M 63 x 2,0 57.0 2 25

Applications

  • Pour assurer l'étanchéité du boîtier contre les huiles, les acides et les produits chimiques au filetage de raccordement d'un raccord ou d'équipements similaires se trouvant dans des conditions extrêmes

Remarques

  • La livraison se fera dans le conditionnement le plus grand possible (vrac), le minimum de commande est un conditionnement

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Bague d'étanchéité

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001181
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Bague d'étanchéité

Couleur

  • Vert

Matériau

  • FKM

Plage de température

  • -20°C à +200°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.