SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, adaptateur, permet l'utilisation d'accessoires PG sur des filetages métriques

Résistance mécanique Robuste

Numéro d'article Filetage, mâle M1 Filetage, femelle PG Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® MA-M / PG
52104200
16 x 1,5 7 100
52104210
20 x 1,5 9 50
52104220
25 x 1,5 11 50
52104230
25 x 1,5 13,5 50
52104240
25 x 1,5 16 50
52104250
32 x 1,5 16 25
52104260
32 x 1,5 21 25
52104270
40 x 1,5 21 25
52104280
50 x 1,5 29 10
52104290
63 x 1,5 36 10
52104300
63 x 1,5 42 10

Avantages

  • Pour l'usage de pièces PG dans des filetages au pas métrique

Applications

  • Adaptateur pour filetage extérieur métrique et filetage intérieur PG
  • Machines
  • Appareils
  • Boîtier

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Sur demande

  • Avec joint torique monté

Matériau

  • Laiton nickelé

Plage de température

  • -60 °C à +200 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.