SKINTOP® DV-M

SKINTOP® DV-M, garniture d'étanchéité multi-passages, évite la pénétration de l'humidité dans le boîtier, comme protection des points de raccordement inutilisés

Temps d'assemblage Décharge de traction optimale

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Hauteur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® DV-M
54113000
DV-M 12 7.2 7.0 500
54113010
DV-M 16 10.0 8.0 500
54113020
DV-M 20 13.2 8.4 250
54113030
DV-M 25 17.2 9.5 250
54113040
DV-M 32 21.2 12.0 250
54113050
DV-M 40 28.2 14.5 100
54113060
DV-M 50 35.8 18.0 100
54113070
DV-M 63 45.6 20.0 50

Avantages

  • Empêche l'humidité de pénétrer dans le boîtier

Applications

  • Ces garnitures sont placées dans les bagues d'étanchéité des presse-étoupes SKINTOP®
  • Travaux de préparation
  • Protection des raccordements non utilisés

Remarques

  • Lorsque le montage est réalisé correctement, l'indice de protection IP 68 peut être atteint
  • La livraison se fera dans le conditionnement le plus grand possible (vrac), le minimum de commande est un conditionnement

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000032
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Couleur

  • Noir

Matériau

  • CR

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.