SKINTOP® DIX-M

SKINTOP® DIX-M, garniture d'étanchéité multi-passages en NBR, le conditionnement en plus grande densité permet la construction de pièces plus petites, insertion facile de plusieurs câbles

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Temps d'assemblage Décharge de traction optimale Résistance aux intempéries Résistance aux UV

Numéro d'article Designation article / Dimension Dimension M Nombre de câbles x Ø câble Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® DIX-M
53316220
16220 M 16 2 x 2.0 100
53316230
16230 M 16 2 x 3.0 100
53316240
16240 M 16 2 x 4.0 100
53316420
16420 M 16 4 x 2.0 100
53320250
20250 M 20 2 x 5.0 100
53320260
20260 M 20 2 x 6.0 100
53320340
20340 M 20 3 x 4.0 100
53320353
20353 M 20 3 x 5.3 100
53320440
20440 M 20 4 x 4.0 100
53320920
20920 M 20 9 x 2.0 100
53320430
20430 M 20 4 x 3.0 100
53325260
25260 M 25 2 x 6.0 50
53325250
​25250 M 25 2 x 5.0 50
53325350
25350 M 25 3 x 5.0 50
53325360
25360 M 25 3 x 6.0 50
53325370
25370 M 25 3 x 7.0 50
53325450
25450 M 25 4 x 5.0 50
53325540
25540 M 25 5 x 4.0 50
53325640
25640 M 25 6 x 4.0 50
53332270
32270 M 32 2 x 7.0 50
53332280
32280 M 32 2 x 8.0 50
53332290
32290 M 32 2 x 9.0 50
53332370
32370 M 32 3 x 7.0 50
53332380
32380 M 32 3 x 8.0 50
53332460
32460 M 32 4 x 6.0 50
53332470
32470 M 32 4 x 7.0 50
53332560
32560 M 32 5 x 6.0 50
53332650
32650 M 32 6 x 5.0 50
53332840
32840 M 32 8 x 4.0 50
53332850
32850 M 32 8 x 5.0 50
53332940
32940 M 32 9 x 4.0 50
53340290
40290 M 40 2 x 9.0 25
53340310
40310 M 40 3 x 10.0 25
53340480
40480 M 40 4 x 8.0 25
53340490
40490 M 40 4 x 9.0 25
53340580
40580 M 40 5 x 8.0 25
53340590
40590 M 40 5 x 9.0 25
53340670
40670 M 40 6 x 7.0 25
53340860
40860 M 40 8 x 6.0 25
53340969
40969 M 40 9 x 6.9 25
53350118
50118 M 50 11 x 8.0 10
53350680
50680 M 50 6 x 8.0 10
53350780
50780 M 50 7 x 8.0 10
53350870
50870 M 50 8 x 7.0 10
53350147
50147 M 50 14 x 7.0 10
53350164
50164 M 50 16 x 4.0 10
53350166
50166 M 50 16 x 6.0 10
SKINTOP® DIX-M FKM
53420250
20250 M 20 2 x 5.0 100
53420260
20260 M 20 2 x 6.0 100
53440969
40969 M 40 9 x 6.9 25

Avantages

  • Pour passer plusieurs câbles ou conducteurs à travers un seul presse-étoupe
  • Un conditionnement plus dense pour des pièces plus petites

Applications

  • A utiliser avec les presse-étoupes SKINTOP®
  • Une garniture d'étanchéité multi-passages remplace la garniture intérieure.
  • SKINTOP® DIX-M FKM résiste aux huiles, à l'eau, aux solutions alcalines, aux solvants, aux acides, etc.

Remarques

  • L'indice de protection IP 68 peut être obtenu quand toutes les ouvertures sont occupées de manière optimale, par ex. par des câbles au diamètre nominal et/ou des obturateurs SKINTOP® DIX-DV

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000032
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Sur demande

  • Formes spéciales

Couleur

  • Noir, RAL 9005

Matériau

  • NBR
  • FKM

Indice de protection

  • IP 54

Plage de température

  • de -50 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.