SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, garniture d'étanchéité multi-passages, métrique, évite la pénétration de l'eau et de la poussière dans les orifices inutilisés

Temps d'assemblage Décharge de traction optimale

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Hauteur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® DIX-DV
53100003
DIX-DV 3 x 9 3.0 9.0 100
53100004
DIX-DV 4 x 9 4.0 9.0 100
53100005
DIX-DV 5 x 11 5.0 11.0 100
53100055
DIX-DV 5,5 x 11 5.5 11.0 100
53100006
DIX-DV 6 x 14 6.0 14.0 100
53100007
DIX-DV 7 x 14 7.0 14.0 100
53100008
DIX-DV 8 x 14 8.0 14.0 100
53100009
DIX-DV 9 x 14 9.0 14.0 100

Avantages

  • Empêche l'eau et la poussière de pénétrer dans les orifices inoccupés des garnitures d'étanchéité multipassages SKINTOP® DIX-M

Applications

  • Pour obturer les emplacements inoccupés des garnitures d'étanchéité à passages multiples SKINTOP® DIX-M et assurer l'indice de protection

Remarques

  • Lorsque le montage est réalisé correctement, l'indice de protection IP 68 peut être atteint
  • La livraison se fera dans le conditionnement le plus grand possible (vrac), le minimum de commande est un conditionnement

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000032
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Couleur

  • naturel

Matériau

  • Polyamide

Indice de protection

  • IP 54

Plage de température

  • -30°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.