SKINDICHT® KU, KUS, KUK

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, réducteurs en polyamide renforcé par fibre de verre pour stabilité mécanique maximale, avec filetage de raccordement PG

Encombrement

Numéro d'article Designation article / Dimension Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® KU
51730010
KU 11/7 50
52025100
KU 13,5/7 50
52025110
KU 16/9 50
52025120
KU 21/11 25
51730040
KU 21/13,5 25
52025130
KU 29/13,5 25
51730050
KU 29/16 25
52025140
KU 36/16 25
52025150
KU 36/21 25
52025050
KU 36/29 25
52025160
KU 42/21 25
52025170
KU 42/29 25
52025060
KU 42/36 25
52025180
KU 48/29 25
52025190
KU 48/36 25
52025070
KU 48/42 25
SKINDICHT® KUS
52025040
KUS 9/7 50
51730060
KUS 11/9 50
51730070
KUS 13,5/11 50
51730080
KUS 16/13,5 50
SKINDICHT® KUK
51730020
KUK 13,5/9 50
51730025
KUK 16 /9 50
51730030
KUK 16/11 50
51730035
KUK 21/13,5 50
51730090
KUK 21/16 50
51730100
KUK 29/21 25
51730110
KUK 36/29 25

Avantages

  • Permet l'utilisation de presse-étoupes au filetage de plus petite taille que celui des ouvertures existantes
  • Fibre de verre renforcée aux propriétés mécaniques optimales

Applications

  • Machines
  • Appareils
  • Boîtier

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG
  • Premier chiffre : Filetage externe
    Second chiffre : Filetage interne

Constitution du produit

  • SKINDICHT® KU avec forme hexagonale ou plate (1)
  • SKINDICHT® KUS avec forme hexagonale et haute (2)
  • SKINDICHT® KUK circulaire cranté (3)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Couleur

  • Gris perle (RAL 7035)

Matériau

  • Polyamide, renforcé de fibres de verre

Plage de température

  • -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.