SKINDICHT® STK

SKINDICHT® STK, protection anti-poussière en PVC, à placer sous l'écrou borgne, évite la pénétration de la poussière et de la saleté dans le boîtier

Fiabilité

Numéro d'article Designation article / Dimension Filetage, mâle PG Compatible avec SKINDICHT® SVRN-M, SHZ-M, SKZ-M, SVR-M, SVRE-M, SHVE-M, SHV-M Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® STK
52020818
STK 7 7 M 12 500
52020820
STK 9 9 M 16 500
52020830
STK 11 11 M 20/11 250
52020840
STK 13,5 13,5 M 20/13,5 250
52020850
STK 16 16 M 20/16 250
52020860
STK 21 21 M 25 250
52020870
STK 29 29 M 32 100
52020880
STK 36 36 M 40 100
52020890
STK 42 42 M 50 50
52020900
STK 48 48 M 63 50

Avantages

  • Empêche la poussière et les saletés de pénétrer dans le boîtier

Applications

  • Cette protection anti-poussière peut être placée sous l'écrou borgne des types SKINDICHT® et presse-étoupes SKINTOP® mentionnés ci-dessous.

Remarques

  • La livraison se fera dans le conditionnement le plus grand possible (vrac), le minimum de commande est un conditionnement

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000032
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Couleur

  • Blanc

Matériau

  • PVC

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.