SKINDICHT® ZS/ZS-XL
SKINDICHT® ZS/ZS-XL, raccords en laiton avec filetage de raccordement PG, en tant qu'extension ou en pièce détachée ; -XL offre un long filetage de raccordement
Avantages
- Peut être utilisé comme pièce d'extension ou comme pièce de rechange
- Montage avec une clé à fourche
Applications
- Adaptateur hexagonal pour filetage extérieur PG et intérieur PG
- Machines
- Appareils
- Boîtier
Constitution du produit
- Filetage de raccordement PG
Remarques
- SKINDICHT® ZS-XL possède un long filetage PG de raccordement
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
- ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe
-
Matériau
- Laiton nickelé
-
Plage de température
- -60 °C à +200 °C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.