SKINDICHT® EH

SKINDICHT® EH, autres manchons de mise à la terre en laiton pour SKINDICHT SHVE et SKINDICHT SRE

Les signaux d'interférence

Numéro d'article Dimension PG / ouverture libre Ø intérieur (mm) Ø bride (mm) Longueur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® EH
52010980
EH 9 / 3.2 3.2 13,3 11.0 100
52010985
EH 9 / 3.6 3.6 13,3 11.0 100
52010996
EH 11 / 4.5 4.5 16,7 9.0 100
52010000
EH 13,5 / 5 5 18,5 14.0 100
52010010
EH 13,5 / 6 6 18,5 14.0 100
52010020
EH 13,5 / 7 7 18,5 14.0 100
52010030
EH 16 / 8 8 20,5 14.0 50
52010040
EH 16 / 9 9 20,5 14.0 50
52010050
EH 16 / 10 10 20,5 14.0 50
52010060
EH 16 / 11 11 20,5 14.0 50
52010070
EH 21 / 12 12 26 16.0 50
52010080
EH 21 / 13 13 26 16.0 50
52010090
EH 21 / 14 14 26 16.0 50
52010100
EH 21 / 15 15 26 16.0 50
52010110
EH 21 / 16 16 26 16.0 50
52010120
EH 29 / 17 17 35 18.0 25
52010130
EH 29 / 18 18 35 18.0 25
52010140
EH 29 / 19 19 35 18.0 25
52010161
EH 36 / 22 22 45 10.0 10
52010162
EH 36 / 24 24 45 10.0 10
52010163
EH 36 / 26 26 45 10.0 10
52010164
EH 36 / 28 28 45 10.0 10

Avantages

  • Autre modèle de manchon de mise à la terre

Applications

  • Douilles de masse pour SKINDICHT® SHVE et SKINDICHT® SRE.

Remarques

  • Exemple d'affectation d'une douille de masse au presse-étoupe correspondant
  • SKINDICHT® EH 13,5/5 s'adapte à SKINDICHT® SHVE 13,5/9/9/5.
  • La livraison se fera dans le conditionnement le plus grand possible (vrac), le minimum de commande est un conditionnement

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002317
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cosse de mise à la terre pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002317
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Cosse de mise à la terre pour presse-étoupe à visser

Matériau

  • Laiton nu

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.