SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, presse-étoupes pour protection antiflexion pour protection accrue contre les entortillements

Numéro d'article Dimension PG ext./ int. Ø max. du câble en mm Ø mini. du câble en mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SNR
52001970
7/ 5.0 5 3,5 100
52001980
9/ 7.0 7 5,5 100
52001990
11/ 7.0 7 5,5 100
52002000
11/ 9.0 9 7,5 100
52002010
13,5/ 9.0 9 7,5 100
52002020
13,5/ 11.0 11 9 100
52002030
13,5/ 13.0 13 11 100
52002040
16/ 13.0 13 11,5 100
52002050
16/ 15.0 15 13 100
52002060
21/ 15.0 15 13,5 50
52002070
21/ 17.0 17 15 50
52002080
21/ 19.0 19 17 50
52002090
21/ 20.0 20 18 50
52002100
29/ 20.0 20 18 25
52002110
29/ 23.0 23 21 25
52002120
29/ 25.0 25 23 25
52002130
36/ 26.0 26 23 25
52002140
36/ 30.0 30 27 25
52002150
36/ 33.0 33 30 25
52002160
36/ 35.0 35 32 25
52002170
42/ 35.0 35 32 10
52002180
42/ 38.0 38 35 10
52002190
42/ 40.0 40 36 10
52002200
48/ 40.0 40 36 10
52002210
48/ 44.0 44 40 10

Avantages

  • Autre modèle de presse-étoupe de protection anti-flexion

Applications

  • Presse-étoupes pour protection anti-flexion accrue dans les raccords vissés SKINDICHT®.

Remarques

  • La livraison se fera dans le conditionnement le plus grand possible (vrac), le minimum de commande est un conditionnement

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Attache de fixation de fiche de câble

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000451
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Attache de fixation de fiche de câble

Couleur

  • Noir

Matériau

  • CR

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.