SKINDICHT® ME

SKINDICHT® ME, agrandisseur en laiton avec filetage de raccordement PG pour connecteurs industriels

Encombrement

Numéro d'article Designation article / Dimension Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® ME
52003990
ME 7/9 100
52004000
ME 9/11 100
52004010
ME 9/13,5 100
52004020
ME 11/13,5 100
52004030
ME 11/16 100
52004040
ME 11/21 100
52004050
ME 13,5/16 100
52004060
ME 13,5/21 50
52004070
ME 16/21 50
52004080
ME 16/29 50
52004090
ME 21/29 50
52004100
ME 29/36 50
52004110
ME 36/42 10
52004120
ME 42/48 10

Avantages

  • Permet l'utilisation de presse-étoupes au filetage de plus grande taille que celui des ouvertures existantes

Applications

  • Connecteurs industriels
  • Appareils
  • Boîtier
  • Machines

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG
  • Premier chiffre : Filetage externe
    Second chiffre : Filetage interne

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Matériau

  • Laiton nickelé

Plage de température

  • -60 °C à +200 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.