SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU, agrandisseurs en polyamide renforcé par fibre de verre, avec filetage de raccordement PG et surface de support pour clé

Encombrement

Numéro d'article Designation article / Dimension Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® EKU
52025200
EKU 7/9 100
51731000
EKU 9/11 100
51731010
EKU 11/13,5 100
51731020
EKU 13,5/16 100
51731030
EKU 16/21 50
51731040
EKU 21/29 25
52025210
EKU 29/36 25
52025220
EKU 36/42 25
52025230
EKU 42/48 25

Avantages

  • Permet l'utilisation de presse-étoupes au filetage de plus grande taille que celui des ouvertures existantes
  • Montage avec une clé à fourche
  • La surface de maintien permet d'éviter toute éraflure sur le boîtier lors du montage avec la clé

Applications

  • Machines
  • Appareils
  • Boîtier

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG
  • Premier chiffre : Filetage externe
    Second chiffre : Filetage interne

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Couleur

  • Gris perle (RAL 7035)

Matériau

  • Polyamide, renforcé de fibres de verre

Plage de température

  • -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.